1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว (คลาส 0)

ตลับลูกปืนเม็ดเรียว (คลาส 0)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 291.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาให้ส่วนยอดกรวยของพื้นผิวทางเดินของแหวนในและแหวนนอกและลูกกลิ้งมาบรรจบกัน ณ จุดหนึ่งบนกึ่งกลางของตลับลูกปืน เลือกจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀17 ถึง ⌀50 สินค้านี้มีการเก็บสินค้าคงคลังบางส่วนไว้ในสต๊อก จึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สินค้าตลับลูกปืนแบบต่าง ๆ ของ HRB นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ เช่นในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือกล

รหัสสินค้า
30203-H
30206-H
30207-H
30208-H
30209-HSALE
30210-H
30303-H
30304-H
30305-H
30306-H
30308-H
30309-H
30310-H
32205-H
32206-H
32207-H
32208-H
32209-H
32210-H
32307-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )
(รอบต่อนาที)

฿ 341.10

CYLINDRICAL BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -17401220900222009000

฿ 327.77

BEARINGS 1 ชิ้น 11 วัน 1030621642600482006300

฿ 353.79

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -35721753500608005300

฿ 364.19

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -40801862000608004800

฿ 379.80

฿ 378.81

CYLINDRICAL BEARINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -45851971000801004500

฿ 416.22

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -509020791001020004300

฿ 301.76

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -17471427500257008500

฿ 312.17

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -20521532800322008000

฿ 327.77

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -25621749100464006700

฿ 369.40

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -30721961700611005600

฿ 442.23

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -409023951001050004500

฿ 468.25

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -45100251090001290004000

฿ 499.46

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -50110271340001500003600

฿ 291.35

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -25521841600452007300

฿ 343.38

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -30622051000618006300

฿ 364.19

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -35722367600843005300

฿ 390.21

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -40802376800947004800

฿ 405.81

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -458523825001310004500

฿ 431.83

BEARINGS 1 ชิ้น 6 วัน -509023880001170004300

฿ 483.86

CYLINDRICAL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน -3580311040001160004800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกกลิ้งเรียว ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก GCr15 ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก สเปค มาตรฐาน วัสดุในส่วนที่หมุน GCr15
ประเภท วงแหวนนอก แบน