(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมที่ MISUMI ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียและนำเสนอตามความต้องการของลูกค้าโปรดเลือก วัตถุ เหมาะสมสำหรับ ตัวอย่างการใช้งาน ส่วนบุคคลของคุณHRB ก่อตั้งขึ้นในปี 2493 และผลิต ตลับลูกปืน สำหรับใช้ในรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องบิน ฯลฯหนึ่งในสามผู้ผลิต ตลับลูกปืน/รองลื่น ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
รหัสสินค้า |
---|
NJ205EM-H |
NJ209EM-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.22 | CYLINDRICAL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 52 | 15 | 28700 | 27000 | 11000 | ||
฿ 629.53 | CYLINDRICAL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 85 | 19 | 61300 | 64100 | 6700 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | GCr15 | ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุในส่วนที่หมุน | GCr15 |
ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง