1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแบบรวมสองแถว ชนิดซีลยาง

ANGULAR CONTACT BEARINGS

ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแบบรวมสองแถว ชนิดซีลยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,170.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 โดยตลับลูกปืนของ HRB นั้นมีการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือกล เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

รหัสสินค้า
3309A-2RSTN-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,170.62

ANGULAR CONTACT BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูก หน้าสัมผัส เชิงมุม (สองแถว) วัสดุของวงแหวนภายในและนอก GCr15 ประเภทตลับลูกปืน มีสองชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 45
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 100 ความกว้าง B(มิลลิเมตร) 39.7 แรงพลวัตประเมิน(N) 72400
สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ สองแถว ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน GCr15
การรวมกันของ ตลับลูกปืนเม็ดกลม แบบ หน้าสัมผัส เชิงมุม รวมกันกลับ คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) 54000 อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )(รอบต่อนาที) 4500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3309A-2RSTN-H ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุมแบบรวมสองแถว ชนิดซีลยาง