1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึก, ชนิด ชนิดมีชิลด์ เดี่ยว

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ร่องลึก, ชนิด ชนิดมีชิลด์ เดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 และผลิตตลับลูกปืนสำหรับใช้ในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือกล เครื่องบิน ฯลฯ เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

รหัสสินค้า
6000-Z-H
6002-Z-H
6003-Z-H
6005-Z-H
6006-Z-H
6008-Z-H
6203-Z-H
6206-Z-H
6207-Z-H
6208-Z-H
6303-Z-H
6306-Z-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
แรงพลวัตประเมิน
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี )
(รอบต่อนาที)

฿ 223.72

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 6 วัน 102684590197030000

฿ 234.12

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 153295620284022000

฿ 234.12

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 5 ชิ้น 6 วัน 1735106500336019000

฿ 249.73

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 5 ชิ้น 6 วัน 25471210100585015000

฿ 275.75

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 5 ชิ้น 6 วัน 30551313300836012000

฿ 312.17

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 40681516800116009500

฿ 234.12

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 17401210300479017000

฿ 275.75

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 306216195001130010000

฿ 291.35

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 35721725600155009000

฿ 312.17

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 40801827600174008500

฿ 249.73

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 17471413500655016000

฿ 312.17

DEEP GROOVE BALL BEARINGS 10 ชิ้น 11 วัน 30721926700149009000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงแหวนครอบราง ลูกบอล วัสดุของวงแหวนภายในและนอก GCr15 ประเภทตลับลูกปืน มีหนึ่งชิลด์
ประเภท วงแหวนนอก แบน ความละเอียดแม่นยำ เกรด 0 สเปค สภาพแวดล้อม มาตรฐาน
ทิศทางการโหลด ตลับลูกปืนเรเดียล วงแหวนนอก ด้วย วงแหวนนอก จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ แถวเดียว
ขนาดมาตรฐาน ระบบ เมตริก วัสดุในส่วนที่หมุน GCr15