(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและมีการคัดเลือกสินค้าอย่างพิถีพิถันจากโรงงานผลิตที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่สุด HRB ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1950 โดยตลับลูกปืนของ HRB นั้นมีการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือกล เป็นหนึ่งในสามผู้ผลิตตลับลูกปืนรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทตลับลูกปืน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | แรงพลวัตประเมิน (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | อัตราเร็วในการหมุน อนุญาต ( การหล่อลื่น จาระบี ) (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 256.61 ฿ 72.72 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีสองชิลด์ | 10 | 26 | 8 | 4590 | 1970 | 30000 | ||
฿ 262.95 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 12 | 28 | 8 | 5100 | 2390 | 26000 | ||
฿ 239.33 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 15 | 32 | 9 | 5620 | 2840 | 22000 | ||
฿ 239.33 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 17 | 35 | 10 | 6500 | 3360 | 19000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีหนึ่งชิลด์ | 17 | 35 | 10 | 6500 | 3360 | 19000 | ||
฿ 249.73 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 20 | 42 | 12 | 9440 | 5030 | 17000 | ||
฿ 265.34 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 25 | 47 | 12 | 10100 | 5850 | 15000 | ||
฿ 291.35 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 30 | 55 | 13 | 13300 | 8360 | 12000 | ||
฿ 343.38 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 40 | 68 | 15 | 16800 | 11600 | 9500 | ||
฿ 390.21 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 50 | 80 | 16 | 20700 | 15400 | 8500 | ||
฿ 223.72 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 8 | 22 | 7 | 3280 | 1360 | 36000 | ||
฿ 223.72 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 9 | 24 | 7 | 3320 | 1430 | 32000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 15 | 35 | 11 | 7660 | 3720 | 19000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีหนึ่งชิลด์ | 15 | 35 | 11 | 7660 | 3720 | 19000 | ||
฿ 234.12 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีหนึ่งชิลด์ | 17 | 40 | 12 | 10300 | 4790 | 17000 | ||
฿ 249.73 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 20 | 47 | 14 | 12990 | 6650 | 15000 | ||
฿ 312.17 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 35 | 72 | 17 | 25600 | 15500 | 9000 | ||
฿ 317.37 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีหนึ่งชิลด์ | 40 | 80 | 18 | 27600 | 17400 | 8500 | ||
฿ 353.79 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 45 | 85 | 19 | 31200 | 20400 | 7500 | ||
฿ 291.35 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 12 | 32 | 14 | 6760 | 3050 | 22000 | ||
฿ 291.35 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 15 | 35 | 14 | 7660 | 3720 | 19000 | ||
฿ 327.77 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 20 | 47 | 18 | 12900 | 6650 | 15000 | ||
฿ 499.46 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 40 | 80 | 23 | 27600 | 17400 | 8500 | ||
฿ 598.32 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 50 | 90 | 23 | 35100 | 23200 | 7000 | ||
฿ 249.73 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 4 ชิ้น | 6 วัน | มีหนึ่งชิลด์ | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5400 | 17000 | ||
฿ 265.34 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 17 | 47 | 14 | 13500 | 6550 | 16000 | ||
฿ 275.75 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 20 | 52 | 15 | 16000 | 7880 | 13000 | ||
฿ 301.76 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มีสองชิลด์ | 25 | 62 | 17 | 22500 | 11600 | 11000 | ||
฿ 338.18 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 30 | 72 | 19 | 26700 | 14900 | 9000 | ||
฿ 421.42 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | 10 ชิ้น | 11 วัน | มีสองชิลด์ | 40 | 90 | 23 | 40800 | 24000 | 7500 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | GCr15 | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียดแม่นยำ | เกรด 0 | สเปค สภาพแวดล้อม | มาตรฐาน | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล |
วงแหวนนอก | ด้วย วงแหวนนอก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก |
วัสดุในส่วนที่หมุน | GCr15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง