1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางกระดูกงู: ซีรีส์สำหรับ FA ทั่วไปฝาปิดด้านบนปิดสนิท เส้นผ่านศูนย์กลางโหลดไฟฟ้าสูงสุด 22 มม.

รางกระดูกงู: ซีรีส์สำหรับ FA ทั่วไปฝาปิดด้านบนปิดสนิท เส้นผ่านศูนย์กลางโหลดไฟฟ้าสูงสุด 22 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจากมิซูมิ ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชีย และนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า โปรดเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการใช้งานของคุณ บริษัท Weyer เป็นผู้ผลิตรางกระดูกงูรายใหญ่ที่สุดของจีน โดยได้รับรางวัลผู้ผลิตยอดเยี่ยมจากรัฐบาลจีน และขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด 10 ตำแหน่งแรกในประเทศ ความสามารถในการปรับขยายที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุจำนวนลิงค์และชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ทำให้สินค้านี้มีความน่าสนใจ

รหัสสินค้า
26C.40.60-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.40.75-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.40.100-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.40.125-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.40.150-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.40.200-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.40.250-[1-100/1]-26C.40.12PZ
26C.50.60-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.50.75-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.50.100-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.50.125-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.50.150-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.50.200-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.50.250-[1-100/1]-26C.50.12PZ
26C.75.60-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.75.75-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.75.100-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.75.125-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.75.150-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.75.200-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.75.250-[1-100/1]-26C.75.12PZ
26C.100.60-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.100.75-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.100.100-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.100.125-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.100.150-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.100.200-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.100.250-[1-100/1]-26C.100.12PZ
26C.125.60-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.125.75-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.125.100-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.125.125-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.125.150-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.125.200-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.125.250-[1-100/1]-26C.125.12PZ
26C.150.60-[1-100/1]-26C.150.12PZ
26C.150.75-[1-100/1]-26C.150.12PZ
26C.150.100-[1-100/1]-26C.150.12PZ
26C.150.125-[1-100/1]-26C.150.12PZ
26C.150.150-[1-100/1]-26C.150.12PZ
26C.150.200-[1-100/1]-26C.150.12PZ
26C.150.250-[1-100/1]-26C.150.12PZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
รัศมีการดัด R
(มิลลิเมตร)
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ อุปกรณ์เสริม

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 40601 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 40751 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 401001 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 401251 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 401501 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 402001 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 402501 ~ 100AAA

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 50601 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 50751 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 501001 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 501251 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 501501 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 502001 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 502501 ~ 100BBB

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 75601 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 75751 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 751001 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 751251 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 751501 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 752001 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 752501 ~ 100CCC

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 100601 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 100751 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1001001 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1001251 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1001501 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1002001 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1002501 ~ 100DDD

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 125601 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 125751 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1251001 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1251251 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1251501 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1252001 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1252501 ~ 100EEE

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 150601 ~ 100FFF

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 150751 ~ 100FFF

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1501001 ~ 100FFF

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1501251 ~ 100FFF

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1501501 ~ 100FFF

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1502001 ~ 100FFF

-

WYR CABLE CHAIN SYSTEM 1 ชิ้น 21 วัน 1502501 ~ 100FFF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แบบเหลี่ยม ประเภทปก มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
ความสูงจากด้านใน(มิลลิเมตร) 26 จำนวนส่วนแบ่งภายในผู้ให้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สูงสุด(Ø) 22
ความเร็วในการทำงาน(นางสาว) 5 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 46 พื้นผิว สอด สายไฟ สามารถเปิดภายใน
ประเภทการเสียบ สายไฟ สแนป (การเปิดและปิด) ประเภทการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวสองมิติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: +130
ผู้ให้บริการ วัสดุ PA6 (ไนลอน 6)