1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระบอกสูบ พื้นฐาน การแสดงสองทาง / การแสดงเดี่ยว / การแสดงเดี่ยวแบบยืดหดได้ ซีรีส์ BC/BCSA/BCTA

กระบอกสูบ พื้นฐาน การแสดงสองทาง / การแสดงเดี่ยว / การแสดงเดี่ยวแบบยืดหดได้ ซีรีส์ BC/BCSA/BCTA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,472.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดการขาย] รหัสสินค้า: KOG1BC จะเลิกผลิตในเดือนเมษายน 2022

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปได้ที่จะผลิตกระบวนการประกอบทั้งหมดด้วย กระบอกสูบ พื้นฐานเท่านั้น
· หลากหลาย เช่น สเปค ทนความร้อน , สเปค สะอาด
· จาระบี บี H1 สเปค เครื่องจักร อาหารเป็น สเปค มาตรฐาน
· องค์ประกอบชุดที่หลากหลายตั้งแต่ ⌀6 ถึง 125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 125 มม.)
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม

รายละเอียดสินค้า

ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง: ชนิดมาตรฐาน, ชนิดทนต่อการกัดกร่อน, ชนิดทนความร้อน, ชนิดสเครปเปอร์, ø10 ถึง 125 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 125 มม.)

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม
6^*18^*110121620253240506380100125
ชนิดการทำงานชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ช่วงความดันที่ใช้งาน
MPa
ชนิดมาตรฐาน, ทนต่อการกัดกร่อน0.12 ถึง 0.70.06 ถึง 0.70.05 ถึง 0.7
ชนิดทนความร้อน0.2 ถึง 0.70.1 ถึง 0.7
ชนิดสเครปเปอร์0.1 ถึง 0.7
ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหายที่รับประกัน: MPa1.05
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง 60 (ชนิดทนความร้อน คือ 0 ถึง 150^*2)
ช่วงความเร็วใช้งาน
มม./วินาที
ชนิดมาตรฐาน, ทนต่อการกัดกร่อน10 ถึง 50010 ถึง 300
ชนิดทนความร้อน100 ถึง 300
ชนิดสเครปเปอร์100 ถึง 300
หมอนยางกันกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM3 × 0.5M5 × 0.8Rc1/8Rc1/4Rc3/8

*1: เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) และ ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) จะไม่มีชนิดสเครปเปอร์
*2: ชนิดทนความร้อนจะไม่มีเซ็นเซอร์สวิตช์

 

ชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง: ชนิดมาตรฐาน, ชนิดทนต่อการกัดกร่อน

รายการเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกลม
681012162025324050
ชนิดการทำงานซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก / ชักเข้า
ของไหลที่ใช้งานอากาศ
ช่วงความดันใช้งาน: MPaชนิดซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักออก0.2 ถึง 0.70.15 ถึง 0.7
ซิงเกิ้ลแอคติ้ง ชักเข้า0.3 ถึง 0.70.2 ถึง 0.70.15 ถึง 0.7
ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหายที่รับประกัน: MPa1.05
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน °C0 ถึง 60
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที50 ถึง 500
หมอนยางกันกระแทก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (เมื่อเติมน้ำมัน ให้ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Type 1 “ISO VG32” หรือเทียบเท่า)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อM3 × 0.5M5 × 0.8Rc1/8

รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด สามารถติดตั้งได้โดยตรง

พื้นที่หน้าตัดลดลง 25% ความยาวบอดี้หลักโดยรวมลดลง 30% และน้ำหนักลดลง 40%

พื้นที่หน้าตัดลดลง 25% ความยาวบอดี้หลักโดยรวมลดลง 30% และน้ำหนักลดลง 40%

สามารถติดตั้งโดยตรงได้ *มีรูทะลุบอดี้หลัก และ Counterbore *สามารถเลือกชนิดปลายก้านสูบเป็นเกลียวนอกได้

สามารถติดตั้งโดยตรงได้

  • *รูทะลุบอดี้หลัก และ Counterbore
  • *สามารถเลือกชนิดปลายก้านสูบเป็นเกลียวนอกได
รหัสสินค้า
BC12X10
BC12X15
BC12X30
BC16X10
BC16X20
BC16X30
BC20X10
BC20X20
BC20X40
BC20X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบอกสูบ I.D:D
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,472.80

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1210

฿ 1,643.37

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1215

฿ 2,144.77

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1230

฿ 1,842.37

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1610

฿ 1,979.36

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1620

฿ 2,315.34

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 1630

฿ 2,108.44

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 2010

฿ 2,144.77

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 2020

฿ 2,816.73

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 8 วัน 20-

฿ 3,152.72

KOG STANDARD CYLINDER 1 ชิ้น 18 วัน 2050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงสองครั้ง วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง รูปทรง บล็อค
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 ถึง 60
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ โครงสร้าง ไกด์ ไม่มี
สวิตช์ เซนเซอร์ ไม่มี ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า ไม่มี จำนวน สวิตช์ เซนเซอร์ ไม่มี
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.7 สเปค สเปค มาตรฐาน รู สลักกำหนดตำแหน่ง ไม่มีรูพิน
บล็อค ท่อหลัง ไม่มี รูปทรง ปลาย ก้านลูกสูบ เกลียวใน เหล็กยึด ไม่มีตัวยึด
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .