1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางสังเคราะห์ ข้อต่อ กันสั่นสะเทือน 2 เกลียว W เฟล็กซ์

ยางสังเคราะห์ ข้อต่อ กันสั่นสะเทือน 2 เกลียว W เฟล็กซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,212.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพ กันสั่นสะเทือน ที่ดีเยี่ยม
· ผลิตจาก EPDM!
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รอบ ๆ ปั๊มหมุนเวียนสำหรับเครื่องปรับอากาศ
· สำหรับการแยกการสั่นสะเทือนและการดูด เลื่อยโซ่ ของท่อต่างๆ เช่น น้ำทะเล น้ำ อุตสาหกรรม และน้ำหล่อเย็น

รหัสสินค้า
W-FLEX-10KXSS-20AX2X120L
W-FLEX-10KXSS-25AX2X120L
W-FLEX-10KXSS-32AX2X175L
W-FLEX-10KXSS-40AX2X175L
W-FLEX-10KXSS-50AX2X175L
W-FLEX-10KXSS-65AX2X175L
W-FLEX-10KXSS-80AX2X175L
W-FLEX-10KXSS-100AX2X225L
W-FLEX-10KXSS-125AX2X225L
W-FLEX-10KXSS-150AX2X225L
W-FLEX-10KXSS-200AX2X325L
W-FLEX-10KXSS-250AX2X325L
W-FLEX-10KXSS-300AX2X325L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 2,212.26

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3120

฿ 2,343.36

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)3120

฿ 2,477.42

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)4175

฿ 2,562.58

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)4175

฿ 2,852.13

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)4175

฿ 3,227.23

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)4175

฿ 3,517.16

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)4175

฿ 5,085.68

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)4225

฿ 6,544.65

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 5B (125 A)4225

฿ 8,670.58

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)4225

฿ 13,069.16

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 8B (200 A)6325

฿ 19,728.39

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 10B (250 A)6325

฿ 24,332.13

AMS EXPANSION JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 12B (300 A)6325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ ยาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ หน้าแปลน
วัสดุ เปียก ยาง การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน SS400 ชนิดหน้าแปลน JIS10K
จำนวน ซี่, แถว, ชุด 2