(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีซีลกันน้ำมัน WA หลากหลายรุ่นให้เลือก
[คุณสมบัติ]
· รุ่น WA และ WB เป็นรุ่นที่นิยมใช้มากที่สุด
· นิยมใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นเล็กน้อยในบรรยากาศ
รหัสสินค้า |
---|
727000 |
727066 |
727077 |
727123 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD (มิลลิเมตร) | ความกว้าง b (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 16 | 7 | ||
฿ 100.00 | SIE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 32 | 7 | ||
฿ 100.00 | SIE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 24 | 40 | 8 | ||
฿ 100.00 | SIE OIL SEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 45 | 8 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว บานเลื่อน | แกน | ของเหลว กระบวนการซีล | จาระบี | ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ฝาครอบ ยาง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน / ทนการเสียดสี | ลิปฝุ่น | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 90 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.02:: 0.05 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง