(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หน้าแปลนเชื่อม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ Yamato; ไฮดรอลิก 210 kgf / cm ^ 2 หน้าแปลนท่อ LSA
รหัสสินค้า |
---|
304-LSA15 |
304-LSA20 |
304-LSA25 |
LSA-10A |
LSA-15A |
LSA-20A |
LSA-25A |
LSA-32A |
LSA-40A |
LSA-50A |
LSA-65A |
LSA-80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | มิติ ก (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ d (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | BOLTd4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,866.53 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | SUS304 | 1 / 2B (15 A) | 63 | 36 | 54 | 40 | 3.5 | M10 | ||
฿ 5,907.23 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | SUS304 | 3 / 4B (20 A) | 70 | 40 | 58 | 45 | 4.0 | M10 | ||
฿ 7,810.83 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | SUS304 | 1B (25 A) | 82 | 48 | 68 | 50 | 4.0 | M12 | ||
฿ 797.42 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 / 8B (10 A) | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 797.42 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 / 2B (15 A) | 54 | 36 | 40 | 16 | 3.5 | M10 | ||
฿ 859.35 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3 / 4B (20 A) | 58 | 40 | 45 | 20 | 4.0 | M10 | ||
฿ 1,138.06 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1B (25 A) | 68 | 48 | 50 | 25 | 4.0 | M12 | ||
฿ 1,625.81 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 1 / 4B (32 A) | 76 | 56 | 63 | 31.5 | 6.0 | M12 | ||
฿ 4,318.86 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 1 1 / 2B (40 A) | 92 | 65 | 71 | 37.5 | 7.0 | M16 | ||
฿ 3,746.02 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2B (50 A) | 100 | 73 | 85 | 47.5 | 7.0 | M16 | ||
฿ 12,890.00 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 2 1 / 2B (65 A) | 128 | 92 | 106 | 60 | 9.5 | M20 | ||
฿ 17,437.00 | YTS WELDING FLANGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 3B (80 A) | 140 | 103 | 118 | 71 | 11.0 | M22 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เชื่อม หน้าแปลนท่อ ไฮดรอลิก | มาตรฐาน หน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | หน้าแปลน ท่อเหล็ก สำหรับประเภท ไฮดรอลิก | LSA |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สเปค | ด้วย โอริง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง