1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
210 kgf / cm2 หน้าแปลน สายยาง SHA สำหรับระบบไฮดรอลิกส์

YTS WELDING FLANGE

210 kgf / cm2 หน้าแปลน สายยาง SHA สำหรับระบบไฮดรอลิกส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,709.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

Yamato หน้าแปลน แปลนเชื่อม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ 210 kgf/cm2 หน้าแปลนท่อ สำหรับระบบไฮดรอลิค SHA

รหัสสินค้า
304-SHA50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,709.54

YTS WELDING FLANGE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เชื่อม หน้าแปลนท่อ ไฮดรอลิก มาตรฐาน หน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน JIS หน้าแปลน ท่อเหล็ก สำหรับประเภท ไฮดรอลิก SHA
วัสดุ SUS304 เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 2B (50 A) กระบวนการเตรียมผิว ไม่
สเปค ด้วย โอริง มิติ ก(มิลลิเมตร) 112 มิติ B(มิลลิเมตร) 80
มิติ C(มิลลิเมตร) 36 มิติ d(มิลลิเมตร) 47.5 มิติ f(มิลลิเมตร) 7.0
BOLTd4 M16 × 90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 304-SHA50 ในชุด 210 kgf / cm2 หน้าแปลน สายยาง SHA สำหรับระบบไฮดรอลิกส์