(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตโดย Yamato เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ข้อต่อสวมเชื่อม ข้อต่อชนิด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สอด
รหัสสินค้า |
---|
304-SWS-25 |
SWC-6A-SCH80 |
SWC-65A-SCH160 |
SWC-80A-SCH160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ C (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.60 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | - | 1B (25 A) | 27.2 | 13 | 34.5 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | SCH80 | 1 / 8B (6 A) | 7.1 | 12 | 11.0 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | SCH160 | 2 1 / 2B (65 A) | 57.3 | 27 | 77.1 | ||
฿ 100.00 | YTS WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] S25C | SCH160 | 3B (80 A) | 66.9 | วันที่ 31 | 90.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อมปลั๊ก | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง