(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถสั่งซื้อทีละรายการได้
รหัสสินค้า |
---|
HA2412 |
HA2412T |
HA246 |
HA246T |
HC1312T |
HC136T |
HS139T |
HS169T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของวัตถุดิบ DIY | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 379.00 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | อะลูมิเนียม | 0.2 | 400 | 1200 | - | ||
฿ 754.33 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | อะลูมิเนียม | 0.2 | 400 | 1200 | พร้อมกาว | ||
฿ 250.00 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | อะลูมิเนียม | 0.2 | 400 | 600 | - | ||
฿ 479.00 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | อะลูมิเนียม | 0.2 | 400 | 600 | พร้อมกาว | ||
฿ 1,215.09 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ทองแดง | 0.1 | 365 | 1200 | พร้อมกาว | ||
฿ 721.27 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | ทองแดง | 0.1 | 365 | 600 | พร้อมกาว | ||
฿ 568.77 ฿ 312.03 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS430) | 0.1 | 300 | 920 | พร้อมกาว | ||
฿ 1,050.53 | DIY SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | [สเตนเลส] สเตนเลส (SUS430) | 0.1 | 600 | 920 | พร้อมกาว |
กำลังโหลด …
ประเภท | วัสดุ สำหรับ DIY | DIY วัสดุ | รีด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง