(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่น โลหะ อะลูมิเนียม เจาะรู
[คุณสมบัติ]
· 3 × 5 พิทช์ 6 × 9 พิทช์ 5 × 8 พิทช์
·มีการจัดเรียงรู พันช์ สลับฟันปลา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วน เครื่องจักร วัสดุ ทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
PA35-323 |
PA35-324 |
PA35-334 |
PA69-323 |
PA69-324 |
PA69-334 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 324.39 | PERFORATED METALS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 300 | 3 | 5 | ||
฿ 441.91 | PERFORATED METALS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 200 | 400 | 3 | 5 | ||
฿ 561.43 | PERFORATED METALS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 400 | 3 | 5 | ||
฿ 324.39 | PERFORATED METALS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 | 300 | 6 | 9 | ||
฿ 423.82 | PERFORATED METALS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 200 | 400 | 6 | 9 | ||
฿ 633.00 | PERFORATED METALS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 300 | 400 | 6 | 9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A1050 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.3 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง