(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่น บาง (0.2 มม. และ 0.75 มม.) แผ่น ขนาดใหญ่ค่อนข้างมีสีแตกต่างกัน
*ปริมาณ: มีทั้งแบบชิ้นเดียวและหลายชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
P464-1 |
P466-1 |
P497-2 |
P497-7 |
P497-8 |
P497-9 |
P497-10 |
P922-1 |
P922-2 |
P922-3 |
P922-4 |
P922-5 |
P980-7 |
P980-9 |
P980-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.05 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] หมอกแจ่มใส | 0.2 | 650 | 460 | ||
฿ 95.84 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.2 | 650 | 460 | ||
฿ 227.89 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ส้ม | 0.75 | 570 | 485 | ||
฿ 198.28 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ขาว] ขาว | 0.75 | 570 | 485 | ||
฿ 227.89 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | งาช้าง | 0.75 | 570 | 485 | ||
฿ 226.91 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สีดำ] สีดำ | 0.75 | 570 | 485 | ||
฿ 290.13 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งใส] ชัดเจน | 0.75 | 570 | 485 | ||
฿ 143.37 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.2 | 920 | 650 | ||
฿ 139.59 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งแสง] ลูกพีช | 0.2 | 920 | 650 | ||
฿ 153.52 | MATERIAL PLATES | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | 0.2 | 920 | 650 | ||
฿ 153.52 | MATERIAL PLATES | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | [สีเหลือง] สีเหลือง | 0.2 | 920 | 650 | ||
฿ 190.48 | MATERIAL PLATES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [สีเขียว] สีเขียว | 0.2 | 920 | 650 | ||
฿ 334.78 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ขาว] ขาว | 0.75 | 970 | 570 | ||
฿ 346.07 | MATERIAL PLATES | 10 ชิ้น | 19 วัน | - | [สีดำ] สีดำ | 0.75 | 970 | 570 | ||
฿ 305.24 | MATERIAL PLATES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งใส] ชัดเจน | 0.75 | 970 | 570 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน (PP) | เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง