(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเรซิ่นที่ทำจากเรซิ่น PET
[คุณสมบัติ]
· วัสดุเรซิ่น PET (ความหนา: 0.5 มม. 1.0 มม. 1.5 มม. 2.0 มม. 3.0 มม.)
· ความโปร่งใสเทียบเท่ากับอะคริลิค ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีคล้ายกับโพลีคาร์บอเนต
· มีให้เลือก 3 สี (สีขาว, สีน้ำตาล Smoky Brown, โปร่งใส)
· ประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยเป็นเลิศ
· วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการรีไซเคิล
* ปริมาณ: สั่งได้ตั้งแต่ 1 แผ่นขึ้นไป
[การใช้งาน]
· ฝาครอบเครื่องจักร แผ่นฉนวน ชิ้นงาน และสื่อการเรียนการสอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 260.73 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.5 | 450 | 300 | ||
฿ 269.04 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 390.85 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1.5 | 450 | 300 | ||
฿ 406.07 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 2 | 450 | 300 | ||
฿ 539.36 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 450 | 300 | ||
฿ 307.59 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.5 | 600 | 450 | ||
฿ 440.90 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 559.84 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1.5 | 600 | 450 | ||
฿ 708.53 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 2 | 600 | 450 | ||
฿ 970.57 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 600 | 450 | ||
฿ 533.04 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 0.5 | 900 | 600 | ||
฿ 796.92 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 1,072.79 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 1.5 | 900 | 600 | ||
฿ 1,316.84 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 2 | 900 | 600 | ||
฿ 1,839.62 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 3 | 900 | 600 | ||
฿ 283.09 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [ขาว] ขาว | 1 | 450 | 300 | ||
฿ 444.52 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [ขาว] ขาว | 2 | 450 | 300 | ||
฿ 592.87 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [ขาว] ขาว | 3 | 450 | 300 | ||
฿ 461.58 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [ขาว] ขาว | 1 | 600 | 450 | ||
฿ 755.07 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | [ขาว] ขาว | 2 | 600 | 450 | ||
฿ 1,039.42 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | [ขาว] ขาว | 3 | 600 | 450 | ||
฿ 851.18 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [ขาว] ขาว | 1 | 900 | 600 | ||
฿ 1,397.65 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | [ขาว] ขาว | 2 | 900 | 600 | ||
฿ 1,960.92 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | [ขาว] ขาว | 3 | 900 | 600 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PET | เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง