(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุอะคริลิค (ความหนา 5 มม.)
· มีให้เลือกทั้งสีขาวและสีโปร่งใส
· ปริมาณ: มีทั้งแบบชิ้นเดียวและหลายชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
A000-5M |
A000-5US |
A068-5S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ขนาด (ยาว) (มิลลิเมตร) | ขนาด (ด้านข้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,036.78 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 8 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 650 | 545 | ||
฿ 285.68 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | [โปร่งใส] ความโปร่งใส | 180 | 160 | ||
฿ 1,120.81 | MATERIAL PLATES | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ขาว] ขาว | 545 | 320 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะคริลิค (PMMA) | เกรด | มาตรฐาน | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีรู การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด (ความหนาของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง