1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรอง

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE

ชุดกรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หมวดหมู่: ตัวกรอง
· วัสดุ: โพลียูรีเทน
· สี: สีดำ
·ปริมาณต่อแพ็ค: 1 PC

รหัสสินค้า
FT5-105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 326.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ชุดกรอง วัสดุ โพลียูรีเทน ความหนา(มิลลิเมตร) 5
ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม)(มิลลิเมตร) 100 ความยาว(มิลลิเมตร) 500 สี สีดำ
ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FT5-105 ในชุด ชุดกรอง