(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสมบัติดูดซับแรงกระแทกดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นการคืนตัวต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกและใช้เป็นพรมรองสำหรับวางชิ้นส่วนที่มีความละเอียดอ่อน ใช้เป็นวัสดุค้ำรองทั่วไปในการใช้งานทั่วไป ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจาก NASA สำหรับโครงการอวกาศต่างๆ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติการกระจายโหลดดีเยี่ยม
· หมวดหมู่: โฟมยูรีเทน
· วัสดุ: ยูรีเทนการคืนตัวต่ำ / กาว, เทป: มีมาให้ / ความหนา: 5 มม.
· สี: สีดำ
·ปริมาณต่อแพ็ค: 1 PC
รหัสสินค้า |
---|
KTU-511T |
KTU-521T |
KTU-531T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.35 ฿ 72.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 100 | ||
฿ 279.00 ฿ 148.01 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 200 | ||
฿ 531.00 ฿ 219.04 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 300 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ยูรีเทน | วัสดุ | ยูรีเทน ตัวต่ำ | กาว/ เทป รวมหรือไม่ | มี |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 5 | สี | สีดำ | ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง