(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ ยาง สำหรับงานทั่วไปทนการเสียดสี ความยืดหยุ่น สูงและราคาไม่แพงตัดง่าย - ใช้งานได้หลากหลายในสถานที่ต่างๆ
·ตัวอย่างการใช้งาน:วัสดุ กระบวนการซีล การใช้งานด้านการดูแลสุขภาพที่กันลื่นไถล / นอก พื้นที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ
· การจัดหมวดหมู่:ยาง
· วัสดุ:ยางธรรมชาติ (NR)
· ความยาว:1,000 มม
· สี: สีดำ
·ปริมาณต่อแพ็ค:1 PC
รหัสสินค้า |
---|
GR1-1000-T |
GR1-1001-T |
GR1-3001-T |
GR2-51 |
GR3-51 |
GR3-1000 |
GR3-1001-T |
GR3-3001 |
GR5-51 |
GR5-101 |
GR5-3001-T |
GR5-500-T |
KGR-15000 |
KGR-35000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กาว/ เทป รวมหรือไม่ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (รายละเอียด) (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,831.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 1 | 1000 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 18.85 | 4977720011608 | 473-9311 | ||
฿ 1,951.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 1 | 100 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 1.58 | 4977720011196 | 473-9329 | ||
฿ 5,834.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 1 | 300 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 5.34 | 4977720011394 | 473-9337 | ||
฿ 147.96 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 5 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 50 | 1000 | - | - | - | - | ||
฿ 171.95 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 3 | 50 | 1000 | - | - | - | - | ||
฿ 7,967.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 3 | 1000 | 5000 | - | 23 | 4977720013602 | 473-9345 | ||
฿ 1,366.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 3 | 100 | 5000 | - | 2.38 | 4977720013190 | 473-9353 | ||
฿ 3,786.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 3 | 300 | 5000 | - | 6.48 | 4977720013398 | 473-9361 | ||
฿ 189.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 50 | 1000 | - | - | - | - | ||
฿ 379.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 5 | 100 | 1000 | - | - | - | - | ||
฿ 4,643.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 5 | 300 | 5000 | - | 11.14 | 4977720015545 | 473-9370 | ||
฿ 7,341.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 5 | 500 | 5000 | - | 20.15 | 4977720015538 | 473-9388 | ||
฿ 7,766.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 1 | 500 | 10,000 หรือมากกว่า | 10000 | 8 | 4535395150000 | 397-6823 | ||
฿ 4,727.00 | HIKARI | 1 ชิ้น | 1 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี | 3 | 500 | 5000 | - | 12 | 4535395350004 | 397-6831 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ยาง | วัสดุ | ยางธรรมชาติ (NR) | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ 1P(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง