1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยาง Uniholiday GR (ธรรมชาติ)

แผ่นยาง Uniholiday GR (ธรรมชาติ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุยางอเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่น มีความทนทานต่อการเสียดสีและคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ที่ต้องการ
[คุณสมบัติ]
· แผ่นยางธรรมชาติ (NR) ที่มีความทนทานต่อการเสียดสีและมีความยืดหยุ่นดี
· ราคาประหยัดสำหรับการใช้งานได้หลากหลาย
[การใช้งาน]
· พรมกันสะเทือน วัสดุปะเก็นเชือก แผ่นยางกันลื่น
· สำหรับเก็บเสียง ป้องกันการสั่นสะเทือน และอื่นๆ

รหัสสินค้า
GR1-10
GR1-30
GR1-70
GR1-100
GR2-70
GR3-10
GR3-50
GR3-70
GR3-100
GR5-50
GR5-70
GR5-100
GR10-50
GR10-70
GR10-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เมื่อมัน แบบกลม)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
สเปค JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 45.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น ขอราคา 101100100แบบเหลี่ยม--

฿ 185.22

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 31 วัน -1300300แบบเหลี่ยม--

฿ 42.58

SHEET 1 ชิ้น 12 วัน -170-แบบกลม4977720013732820-1129

฿ 49.53

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 14 วัน -1100-แบบกลม--

฿ 27.00

SHEET 1 ชิ้น 12 วัน -270-แบบกลม4977720013756820-1135

฿ 63.81

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 31 วัน -3100100แบบเหลี่ยม--

฿ 29.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 12 วัน -350-แบบกลม--

฿ 33.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน -370-แบบกลม--

฿ 53.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 12 วัน -3100-แบบกลม--

฿ 29.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน -550-แบบกลม--

฿ 37.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน -570-แบบกลม--

฿ 80.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 1 วัน -5100-แบบกลม--

฿ 79.05

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 14 วัน -1050-แบบกลม--

฿ 99.82

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 12 วัน -1070-แบบกลม--

฿ 125.89

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 12 วัน -10100-แบบกลม--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ ยาง วัสดุ ยางธรรมชาติ (NR) สี สีดำ
ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1