1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับสำหรับขาอัจฉริยะ

ขาตั้งปรับระดับสำหรับขาอัจฉริยะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถยึดเข้ากับขาอัจฉริยะ (ขากลม / ขาเหลี่ยม)

รหัสสินค้า
KSJ-30
KSJ-35
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
กลไก หมุน

฿ 95.90

ADJUSTER 1 ชิ้น ขอราคา 3027การมี

฿ 102.24

ADJUSTER 1 ชิ้น ขอราคา 3525ไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) 0.294 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) 41
จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) 10 คุณสมบัติ มาตรฐาน ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1