1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อคู่ (ชนิดมีแผ่นเพลท)

ลูกล้อคู่ (ชนิดมีแผ่นเพลท)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ลูกล้อ ล้อคู่ชนิด แผ่นเพลท เพลท [การใช้งาน]จอ จอแสดงผล ผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูลสำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
KWP-30
KWP-31S
KWP-40
KWP-41S
KWP-50
KWP-51S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 104.96

CASTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44ถึง 35.00ไม่19.6191928.528.53032

฿ 111.92

CASTERS 1 ชิ้น ขอราคา 44ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน19.6191928.528.53033

฿ 114.01

CASTERS 1 ชิ้น ขอราคา 57ถึง 35.00ไม่29.4262638384040

฿ 120.37

CASTERS 1 ชิ้น ขอราคา 57ถึง 35.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน29.4262638384040

฿ 126.80

CASTERS 1 ชิ้น ขอราคา 6635.01 ถึง 80.00ไม่39.2262638385044

฿ 132.00

CASTERS 1 ชิ้น ขอราคา 6635.01 ถึง 80.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน39.2262638385045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ล้อ คู่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ปริมาณ 1P(ชิ้น) 1