(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แรงยึดมั่นที่น่าทึ่ง
·ใช้ โพลียูรีเทน ชนิดเจลและ ยางสังเคราะห์ (NBR) สำหรับ ตะขอ ดูดแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพเกินขีด จำกัด ของการดูดจนถึงปัจจุบัน
·สามารถยึดติดกับกระเบื้องที่ไม่เรียบหรือพื้นผิวที่โค้งงอ
·ลองใช้แม้ในสถานที่ที่มีการดูดติดอยู่ แต่ก็หลุดออก
รหัสสินค้า |
---|
KQJ-055 |
KQJ-072 |
KQWJ-550 |
KQWJ-720 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 340.50 | HANGING HARDWARE HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 55φ | 2.5 | ||
฿ 365.93 | HANGING HARDWARE HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 72φ | 5 | ||
฿ 301.76 | HANGING HARDWARE HOOKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 55φ | 2.5 | ||
฿ 327.06 | HANGING HARDWARE HOOKS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 72φ | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภท เหล็กยึด/ ตะขอ | ตะขอ สำหรับการตกแต่งภายใน | ประเภท ตะขอ สำหรับภายใน | โสด (ประเภท J / L) | รูปทรง | ตะขอ เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น ABS | จำนวนวงจร(เดือน) | 1 | วิธีการตรึง | ประเภทเครื่องดูด |
วัสดุ ดูด | โพลียูรีเทน, ยางสังเคราะห์ (NBR) | บันทึก | ประเภทการยึดเกาะ สุญญากาศ คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง