1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หูหิ้วแม่พิมพ์ แพ้ด การทำความร้อน【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หูหิ้วแม่พิมพ์ แพ้ด การทำความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การยึดเกาะที่แข็งแรงด้วยความร้อนทำให้สามารถยึดได้แม้บนปูน / คอนกรีต หรือพื้นผิวที่ไม่เรียบอื่น ๆ

รหัสสินค้า
NPF-46
NPS-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
สี วัสดุ

฿ 80.00

HANGING HARDWARE HOOKS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 45 × 39ขาวเรซิ่น ABS

฿ 130.00

HANGING HARDWARE HOOKS 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 36 × 28เงินสเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เหล็กยึด/ ตะขอ ตะขอ สำหรับการตกแต่งภายใน ประเภท ตะขอ สำหรับภายใน โสด (ประเภท J / L) รูปทรง ตะขอ เดี่ยว
กระบวนการเตรียมผิว NA จำนวนวงจร(เดือน) 3 วิธีการตรึง พันธะการบีบอัดด้วยความร้อน