1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดสีขาว ( ฝาครอบ หกเหลี่ยม)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชนิดสีขาว ( ฝาครอบ หกเหลี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 110.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตะปูไขว้เพื่อยึดกับผนังอย่างแน่นหนา

รหัสสินค้า
KSBF-10
KSBF-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 110.00

HANGING HARDWARE HOOKS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 811

฿ 160.00

HANGING HARDWARE HOOKS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1327

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เหล็กยึด/ ตะขอ ตะขอ สำหรับการตกแต่งภายใน ประเภท ตะขอ สำหรับภายใน โสด (ประเภท J / L) รูปทรง ตะขอ เดี่ยว
วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว สีขาว จำนวนวงจร(เดือน) 2
วิธีการตรึง เล็บ ขนาด H(มิลลิเมตร) 36 ขนาด D(มิลลิเมตร) 14