(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบเพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าสำหรับแก๊สความดันสูง
· รูปทรงของมือจับใช้งานง่ายและมีความเรียบเนียน
· ที่มือจับมีรูน้ำหยดจึงไม่มีน้ำฝน ฯลฯ สะสมในระหว่างการใช้งานกลางแจ้ง
· แรงบิดที่มือจับเบาและขนาดกะทัดรัด
· มีวิธียึดสองวิธี: วิธีแรกคือใช้รูสกรูติดตั้งที่ฐานรองวาล์ว และวิธีที่สองคือติดตั้งที่แผง
· สามารถใช้งานได้ถึงอุณหภูมิ 400°C โดยการเปลี่ยนปะเก็นคอนเนคเตอร์
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUSF316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 8B (10 A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 8B (10 A) | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 65 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 78 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 65 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 150 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNVT-6RC-H ในชุด วาล์วหรี่ความดันสูงสแตนเลส SUS316 (แบบมีเกลียว) ชนิด SNVT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง