(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: SUSF316
·ของไหลที่ใช้: น้ำ อากาศ น้ำมัน
· รูปทรง: แบบตรง
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUSF316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ | ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา(Ø) | 12.7 | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อ ท่อโลหะ |
ด้าน ตัวควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา(Ø) | 12.7 | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 150 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 74.8 |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 64 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 40 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.94 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVBW-8C-0 ในชุด วาล์วสแตนเลส SUS316 วาล์วขนาดเล็ก (วาล์วหรี่แรงดันต่ำ) ชนิด SVBW
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง