(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งอินเสิร์ท รุ่นเฟอร์รูลคู่ ทำจากสแตนเลส SUS316 (สำหรับเสริมความแข็งแรงของท่อเรซิ่น) ผลิตโดย SANKO Inc.
รหัสสินค้า |
---|
SIW-4C-4.6D |
SIW-6C-7D |
SIW-6M-4D |
SIW-8C-9.6D |
SIW-8M-6D |
SIW-10M-8D |
SIW-12M-10D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD T (T1) (Ø) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 365.72 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6.35 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | |
฿ 474.38 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 9.52 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | |
฿ 340.00 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 6 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | |
฿ 534.85 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 12.7 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | |
฿ 397.15 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 8 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | |
฿ 474.38 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 17 วัน | 10 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | |
฿ 511.87 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 12 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง