(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: สแตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้ได้: สแตนเลสและเรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
SNW-6C |
SNW-8M |
SNW-12M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD T (T1) (Ø) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.19 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 9.52 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | |
฿ 440.96 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 8 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | |
฿ 528.80 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง