1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งฝาครอบ รุ่นเฟอร์รูลคู่ สแตนเลส SUS316

ฟิตติ้งฝาครอบ รุ่นเฟอร์รูลคู่ สแตนเลส SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 891.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดเฟอร์รูลคู่รองรับท่อที่มีเฟอร์รูลสองอัน คือ เฟอร์รูลด้านหน้าและเฟอร์รูลด้านหลัง และโครงสร้างที่รักษาการปิดสนิทได้สูงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่สภาพความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ
· สินค้ารองรับการใช้งานกับท่อมาตรฐานต่าง ๆ: ขนาดในหน่วยมิลลิเมตรที่รองรับได้แก่ ⌀2 มม. - ⌀25 มม. ขนาดในหน่วยนิ้วที่รองรับได้แก่ ⌀1/16 นิ้ว - ⌀1 นิ้ว และขนาดท่อทองแดงที่รองรับคือ 6 A - 15 A
· วัสดุที่ใช้คือ SUS316
· ความดันในการทำงานสูงสุดคือ 25.5 MPa และช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ -196 ถึง 360°C
· โปรดทราบว่าค่านี้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของท่อที่ใช้

รหัสสินค้า
SNCW-4C
SNCW-6C
SNCW-6M
SNCW-8C
SNCW-8M
SNCW-10M
SNCW-12M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง OD T (T1)
(Ø)

฿ 891.62

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 6.35

฿ 1,091.17

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 9.52

฿ 891.62

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 6

฿ 1,201.23

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12.7

฿ 1,009.54

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 8

฿ 1,091.17

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 10

฿ 1,201.23

SRP COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 25.5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 360