(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดเฟอร์รูลคู่รองรับท่อที่มีเฟอร์รูลสองอัน คือ เฟอร์รูลด้านหน้าและเฟอร์รูลด้านหลัง และโครงสร้างที่รักษาการปิดสนิทได้สูงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่สภาพความดันสูงไปจนถึงสุญญากาศ
· สินค้ารองรับการใช้งานกับท่อมาตรฐานต่าง ๆ: ขนาดในหน่วยมิลลิเมตรที่รองรับได้แก่ ⌀2 มม. - ⌀25 มม. ขนาดในหน่วยนิ้วที่รองรับได้แก่ ⌀1/16 นิ้ว - ⌀1 นิ้ว และขนาดท่อเหล็กที่รองรับคือ 6 A - 15 A
· วัสดุที่ใช้คือ SUS316
· ความดันในการทำงานสูงสุดคือ 25.5 MPa
· ช่วงอุณหภูมิในการทำงานคือ -196° ถึง 360°C (โปรดทราบว่าค่านี้จะแตกต่างกันไปตามชนิดของท่อที่ใช้)
รหัสสินค้า |
---|
SFW-4C-0 |
SFW-6C-0 |
SFW-6M-0 |
SFW-8C-0 |
SFW-8M-0 |
SFW-10M-0 |
SFW-12M-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD T (T1) (Ø) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 976.28 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6.35 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | ||
฿ 1,155.88 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 9.52 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | ||
฿ 976.28 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | ||
฿ 1,573.12 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12.7 | สำหรับท่อขนาดเป็นนิ้ว | ||
฿ 1,025.87 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | ||
฿ 1,155.88 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร | ||
฿ 1,573.12 | SRP COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | สำหรับท่อขนาดเป็นมิลลิเมตร |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS316 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส / เรซิ่น |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 25.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -196:: 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง