(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรตัดแต่งส่วนของท่อ เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อด้วยตาไก่ (ชนิดอะบาคัสบีด)
· ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ไฟ หรือตัวเชื่อม เนื่องจากขันได้ด้วยนัทหัวหมวก
· คุณสามารถถอดหรือติดตั้งใหม่ได้อย่างง่ายดายหลังการใช้งาน เพื่อตรวจสอบหรือจัดวางใหม่
· การชุบผิวนิกเกิลถูกนำมาใช้กับฟิตติ้งนี้ ทำให้ไม่เพียงแค่ทนต่อการกัดกร่อนได้สูงเท่านั้น แต่ยังดูสวยงามอีกด้วย
· ประหยัดพื้นที่ ออกแบบให้น้ำหนักเบาโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเล็ก
· สามารถใช้กับน้ำมัน น้ำ อากาศ ฯลฯ
· สามารถใช้ได้ในของไหลที่ไม่กัดกร่อนทองแดงและทองเหลือง
· เนื่องจากความดันซีลตาไก่กับท่อจนสนิทด้วยความดันที่พื้นผิวด้านใน สินค้าจึงสามารถทนต่อแรงดันสูงได้ (294 MPa; สูงถึง 0.97 MPa สำหรับท่อเรซิ่น)
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งานคือ -45° ถึง 150°C สำหรับท่อทองแดง และ 0° ถึง 60°C สำหรับท่อเรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
SFR-6M-8M |
SFR-6M-10M |
SFR-6M-12M |
SFR-8M-10M |
SFR-8M-12M |
SFR-10M-12M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.77 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 6 | 6 | 8 | 8 | |
฿ 562.06 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
฿ 646.72 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
฿ 562.06 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
฿ 646.72 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
฿ 646.72 | SRP COUPLING FOR CU/STL PIPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 10 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.94 | กระบวนการเตรียมผิว | ด้วยการ การชุบผิว พรรณี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -45:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง