1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ สำหรับปลั๊กด้านบรรยากาศ BURNDY แบบหลายขั้ว

การเชื่อมต่อ ส่วนประกอบ สำหรับปลั๊กด้านบรรยากาศ BURNDY แบบหลายขั้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,955.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กด้านนอกสำหรับ BURNDY
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแนะนำ / กำจัดสัญญาณห้อง สุญญากาศ

รหัสสินค้า
ASP4
ASP8
ASP12
ASP19
ASP22
ASP30
ASP48
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส ผลิตภัณฑ์ จำนวนขั้ว ความยาว c
(มิลลิเมตร)

฿ 5,069.28

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 3 วัน 10013449

฿ 4,955.74

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 10016851

฿ 4,955.74

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 100051252

฿ 5,800.01

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 100071952

฿ 6,222.14

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 3 วัน 100092252

฿ 7,187.02

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 9 วัน 100113057

฿ 7,431.10

KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS 1 ชิ้น 3 วัน 100144859

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ต่อสำหรับ แบบหลายขั้ว วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า ใยแก้วแทรก เรซิ่น ฟีนอล (UL94V-1 / สีดำ)
วัสดุ Sier อะลูมิเนียมอัลลอย ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -55 ถึง 125