(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้ง เซรามิก สำหรับฉนวนทั้งสองด้านฉนวนกันความร้อน ได้ถึง 12 kV
·การเชื่อมต่อสามารถใช้ได้ตั้งแต่ หน้าแปลน NW / KF 16 ถึง 50
รหัสสินค้า |
---|
C34ISL12KV |
C70ISL12KV |
C70ISL12KVB |
C70ISL24KV |
C70ISL24KVB |
C114ISL12KV |
C114ISL12KVB |
C114ISL24KV |
C152ISL12KV |
C152ISL12KVB |
C152ISL24KV |
C152ISL24KVB |
C203ISL24KV |
N16ISL12KV |
N25ISL12KV |
N40ISL12KV |
N50ISL12KV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ | ความยาว L (L1) (มิลลิเมตร) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (KV) | ขนาด หน้าแปลน ขนาดมาตรฐาน | แรงดันไฟฟ้า (DC MAX) (V) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,660.85 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10063 | 70 | 12 | ICF34 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 36,193.65 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10064 | 62 | 12 | ICF70 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 76,416.98 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10314 | - | 12 | ICF70 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน พร้อมตัว เบลโลว์ ICF | ||
฿ 38,002.79 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10335 | 82 | 24 | ICF70 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 80,457.39 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10313 | - | 24 | ICF70 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน พร้อมตัว เบลโลว์ ICF | ||
฿ 58,807.96 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10065 | 80 | 12 | ICF114 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 112,599.88 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10306 | - | 12 | ICF114 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน พร้อมตัว เบลโลว์ ICF | ||
฿ 62,426.25 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10066 | 100 | 24 | ICF114 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 112,599.88 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10315 | 95 | 12 | ICF152 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 160,843.75 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10323 | - | 12 | ICF152 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน พร้อมตัว เบลโลว์ ICF | ||
฿ 120,620.42 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10409 | 115 | 24 | ICF152 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 168,864.30 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12145 | - | 24 | ICF152 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน พร้อมตัว เบลโลว์ ICF | ||
฿ 185,990.88 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11593 | 125 | 24 | ICF203 | 6,000 ถึง 24000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน ICF | ||
฿ 36,676.09 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 26 วัน | 11824 | 62 | 12 | NW/KF16 | 12000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน NW / KF | ||
฿ 36,977.61 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10273 | 67 | 12 | NW/KF25 | 12000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน NW / KF | ||
฿ 37,279.14 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10118 | 59 | 12 | NW/KF40 | 12000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน NW / KF | ||
฿ 37,580.66 | KCR FEEDTHROUGH COMPONENTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 11839 | 59 | 12 | NW/KF50 | 12000 | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน NW / KF |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | หน้าแปลน ฉนวนกันความร้อน | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | เซรามิก กอลู มิ นา |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -196 ถึง 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง