(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีผลิตภัณฑ์ Cosmotec จำนวนมากการผลิตที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ สำหรับการส่งผ่าน อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร 50 Ωสำหรับแรงดันไฟฟ้า โคแอ็กเชียล สูง 1 kV3A
·นอกเหนือจากตัวเชื่อมต่อสี่ประเภทที่มีขั้วต่อสายดินแบบปลาย 2 ปลาย และแบบปลาย คู่ (เชื่อมต่อด้วยระบบไฟฟ้ากับ สายดิน) และตัวเชื่อมต่อแบบลอยตัวแบบ 2 ปลาย เดี่ยวและแบบปลาย คู่ (แบบมีฉนวน จาก สายดิน) ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ยัง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ปลาย เกลียว M2 และผลิตภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าแรงสูง 5 kV
·จากมาตรฐาน NW / KF, ICF, JIS-VF และ JIS-VG โปรดเลือก หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ ที่เหมาะสม
·ช่องเสียบด้านข้างสูญญากาศปลั๊กด้านนอก ฯลฯ และส่วนประกอบเชื่อมต่อก็มีให้เลือกเช่นกัน
·เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในการ อุปกรณ์สายไฟ เทอร์มินอล ปริมาณมาตรฐานและขนาดของ หน้าแปลน การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมที่หลากหลายการเปลี่ยนแปลง มิติ ฯลฯ สำหรับแต่ละส่วนและการร้องขอผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
รหัสสินค้า |
---|
C34BRF1 |
C70BRF1 |
C70BRF2 |
N40BRF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | มาตรฐาน หน้าแปลน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,813.89 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | ICF | 34 | 10025 | ||
฿ 18,800.55 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | ICF | 70 | 10234 | ||
฿ 29,836.33 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | ICF | 70 | 10240 | ||
฿ 39,666.02 | KCR VACUUM CURRENT FEEDTHROUGH | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | NW/KF | 40 | 10308 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โคแอ็กเชียล | กระแสไฟฟ้า (MAX)(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้า (AC)(กิโลโวลต์) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ อิเล็กโทรด | เหล็กนิกเกิ้ลโคบอลต์อัลลอย (Kovar) | แรงดันไฟฟ้า (DC)(กิโลโวลต์) | 1 | วัสดุ หน้าแปลน | SUS304 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน ( ต่ำสุด ถึงสูงสุด)(℃) | -196 ถึง 300 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง