1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน รองศูนย์กลางซีรีส์ VP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวน รองศูนย์กลางซีรีส์ VP
  • แหวน รองศูนย์กลางซีรีส์ VP
  • แหวน รองศูนย์กลางซีรีส์ VP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แหวนกลางซีรีส์ VP ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก สำหรับหน้าแปลน NW-KF
[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับ ข้อต่อฟิตติ้ง แคลมป์ยึด เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ซึ่งทำให้สะดวกในการจัดการ
· แหวน กลาง สเตนเลส ติดตั้งอยู่ที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ของ โอริง
·แม้ว่าจะใช้กับปั๊มที่ ปั๊ม ด้วยความเร็วสูง โอริง ก็ไม่ถูกดูดออก
·ไม่จำเป็นต้องใช้ โบลท์ และ น็อต
·สามารถติดและถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใส่ส่วนที่เรียวภายในของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เข้ากับส่วนที่เรียวของ หน้าแปลน แล้วหมุน สกรูหางปลา·อุณหภูมิ การทำความร้อน 150 ° C และอัตราการรั่วไหลคือ 1 × 10 ^ -9 pa m3 / s หรือน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อม สุญญากาศ สูง

รหัสสินค้า
VP2010
VP2016
VP2025
VP2040
VP2050
VP2063
VP2080
VP2100
VP2125
VP2160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว)

฿ 407.85

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 12 วัน 10

฿ 465.08

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 5 วัน 16

฿ 503.17

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 25

฿ 538.85

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 5 วัน 40

฿ 568.10

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน 50.0

฿ 1,091.16

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 9 วัน 63.0

฿ 1,217.43

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 80.0

฿ 1,543.07

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน 100.0

฿ 2,698.06

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 12 วัน 125.0

฿ 2,945.81

IRE VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 12 วัน 160.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนตรงกลาง ประเภท แหวน กลาง แหวนตรงกลาง แหวน (แหวน) วัสดุ SUS304
วัสดุ วงแหวนนอก ไม่มี วงแหวนนอก