(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อท่อซีรีส์ VP สำหรับหน้าแปลน NW-KF
[คุณสมบัติ]
ไม่จำเป็นต้องใช้ โบลท์ หรือ น็อตสะดวกในการ มือจับ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO
·สามารถติดและถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใส่ส่วนที่เรียวภายในของ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เข้ากับส่วนที่เรียวของ หน้าแปลน แล้วหมุน สกรูหางปลา·เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ ผ่านการ กระบวนการอโนไดซิ่ง อย่างหนัก ของไหล จึงไม่กระเด็นที่ หน้าแปลน
·อุณหภูมิ การทำความร้อน 150 ° C และอัตราการรั่วไหลคือ 1 × 10 ^ -9 ต่อลูกบาศก์เมตร / วินาทีหรือน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับใช้ในคลีนรูม (สะอาดสูง)
รหัสสินค้า |
---|
VP1016N |
VP1025N |
VP1040N |
VP1050N |
VP1080 |
VP1100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดแคลมป์ | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.55 | IRE VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | มาตรฐาน | 16 | ||
฿ 445.55 | IRE VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | 25 | ||
฿ 475.96 | IRE VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | 40 | ||
฿ 566.06 | IRE VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | มาตรฐาน | 50.0 | ||
฿ 3,360.00 | IRE VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | โซ่ | 80.0 | ||
฿ 3,646.45 | IRE VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | โซ่ | 100.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แคลมป์ยึด | วัสดุ แคลมป์ยึด | อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง