(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลไกส่งกำลังร่วมกับสายพานราวลิ้นได้
[คุณสมบัติ]
· พูลเล่ย์ไทม์มิ่งพร้อมรูเพลา ลิ่ม และต๊าป สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ยุ่งยาก
· สามารถเลือกกระบวนการชุบผิวและการอุดหน้าแปลนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายได้
[การใช้งาน]
- ใช้ในอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น เครื่องมือกลและเครื่องฉีดขึ้นรูป ไปจนถึงอุปกรณ์อัตโนมัติในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
S2-26L100AF-15T3K |
S3-20L100AF-14T2K |
S3-20L100AF-15T2K |
S3-25L100AF-20T3K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา H7 (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน | กรีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,114.67 | TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 26 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | 86 | 15 | M5×5 | 2 ที่ 120 องศา | ||
฿ 2,206.86 | TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 65 | 14 | M5×5 | 2 ที่ 90 องศา | ||
฿ 2,206.86 | TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 65 | 15 | M5×5 | 2 ที่ 90 องศา | ||
฿ 2,400.39 | TIMING PULLEY | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 25 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 83 | 20 | M6×8 | 2 ที่ 120 องศา |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | ชุด สายพาน | L | ความกว้าง สายพาน ใช้ (มม.)(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง พูลเล่ย์ | A | วัสดุ | เหล็กกล้า | พูลเล่ย์/ ลูกกลิ้ง | พูลเล่ย์ (ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น) |
รูสลัก, รูกุญแจ | มีจำหน่าย | หน้าแปลน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง