(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เลือกจากอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ Cosmotec MISUMI
รหัสสินค้า |
---|
ICF34FVCR1/4 |
ICF70FVCR1/2 |
ICF70FVCR1/4 |
ICF70FVCR3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง / ข้อต่อฟิตติ้ง (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,977.27 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [34] 34 | 34.8 | 1/4 | ||
฿ 7,726.11 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [70] 70 | 40.1 | 1/2 | ||
฿ 6,218.49 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [70] 70 | 34.8 | 1/4 | ||
฿ 7,229.38 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [70] 70 | 40.1 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | VCR | ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง