(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อแดปเตอร์/ตัวแปลง ที่สามารถแปลง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) โดยใช้อุปกรณ์นิ้วที่หลากหลายและหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ได้มาตรฐานสูงสุด 1/4, 3/8, 1/2 นิ้ว, ICF34-ICF70
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
ICF34SW1/2 |
ICF34SW1/4 |
ICF34SW1/8 |
ICF34SW1/16 |
ICF34SW3/8 |
ICF70SW1/2 |
ICF70SW1/4 |
ICF70SW3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง / ข้อต่อฟิตติ้ง (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,062.75 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [34] ICF34 | 54.3 | 1/2 | ||
฿ 5,615.44 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [34] ICF34 | 40.6 | 1/4 | ||
฿ 6,700.93 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [34] ICF34 | - | 1/8 | ||
฿ 7,183.37 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [34] ICF34 | - | 1/16 | ||
฿ 6,278.79 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [34] ICF34 | 45.2 | 3/8 | ||
฿ 7,303.97 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [70] ICF70 | 54.3 | 1/2 | ||
฿ 5,856.65 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [70] ICF70 | 40.6 | 1/4 | ||
฿ 6,520.00 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [70] ICF70 | 45.2 | 3/8 |
กำลังโหลด …
ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง | Swagelok | ชนิด | อแดปเตอร์/ตัวแปลง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | อแดปเตอร์/ตัวแปลง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง