(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โบลท์ สำหรับยึดหน้าแปลน ICF
[คุณสมบัติ]
· ICF34 ถึง ICF253 เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
·มี โบลท์ น็อต และ แหวนรอง สำหรับหน้าแปลนชนิด มาตรฐาน
·มี โบลท์ และ แหวนรอง สำหรับแปลงหน้าแปลนและรู ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
BNW-M8X55L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,404.98 | CSM VACUUM PIPING COMPONENT | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุ | SUS304 | ขนาดมาตรฐาน | 203 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 55 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BNW-M8X55L ในชุด สลักเกลียวน็อตและแหวนรองมาตรฐาน ICF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง