1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลน ยาว มาตรฐาน NW / KF

หน้าแปลน ยาว มาตรฐาน NW / KF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 628.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลนเป็นสินค้า มาตรฐาน ที่มีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
·นอกจากจะมีหน้าแปลนเปล่าสำหรับการปิดผนึกและการตัดเฉือนแล้วยังมีหน้าแปลนสั้นและยาวสำหรับการเชื่อมอีกด้วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ

รหัสสินค้า
NW16LF50L
NW16LF70L
NW25LF50L
NW25LF70L
NW40LF50L
NW40LF70L
NW50LF50L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดมาตรฐาน ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 628.40

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน NW (KF) 1650

฿ 1,862.25

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน NW (KF) 1670

฿ 857.81

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 3 วัน NW (KF) 2550

฿ 2,284.38

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน NW (KF) 2570

฿ 1,198.89

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน NW (KF) 4050

฿ 2,706.51

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 5 วัน NW (KF) 4070

฿ 1,379.81

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 6 วัน NW (KF) 5050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน รูปทรง หน้าแปลน มาตรฐาน ชนิดหน้าแปลน ยาว
วัสดุ SUS304