1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JIS มาตรฐาน VF หน้าแปลนมีรู

JIS มาตรฐาน VF หน้าแปลนมีรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,319.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

หน้าแปลน เจาะรูพร้อม อีลาสโตเมอร์ โอริง ง
[คุณสมบัติ]
·ได้มาตรฐานถึง VF10-VF300
·มีหน้าแปลนว่างและหน้าแปลนเจาะรูสำหรับเชื่อมต่อท่อ มาตรฐาน
·มีหน้าแปลน VG (พร้อมร่อง) ทั้งสองด้านสำหรับเชื่อมต่อท่อที่ VF (ไม่มีร่อง) หันเข้าหากัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบท่อ ภาชนะ สุญญากาศ

รหัสสินค้า
VF20B20A
VF25B25A
VF40B40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าแปลน ประเภท ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก

฿ 1,319.50

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 9 วัน 20.020 A

฿ 1,681.33

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 9 วัน 25.025 A

฿ 1,681.33

CSM VACUUM PIPING COMPONENT 1 ชิ้น 9 วัน 40.040 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน รูปทรง หน้าแปลน มาตรฐาน ชนิดหน้าแปลน VF
วัสดุ SUS304