(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ ปั๊มสุญญากาศ ส่วนใหญ่ใช้กับการใช้งาน สุญญากาศ ต่ำ
[คุณสมบัติ]
·มี ยืดหยุ่น สูงและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน สุญญากาศ สูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับระบบทดสอบในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
RH6 |
RH7.5 |
RH9 |
RH12 |
RH15 |
RH18 |
RH25 |
RH32 |
RH38 |
RH50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 897.37 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 18 | ||
฿ 1,152.87 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7.5 | 21 | ||
฿ 1,212.77 ฿ 704.98 | VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 24 | ||
฿ 1,887.34 | VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 30 | ||
฿ 2,600.20 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 32 | ||
฿ 3,323.85 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 42 | ||
฿ 4,590.25 | VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | ||
฿ 7,591.20 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 32 | 60 | ||
฿ 20,677.35 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 75 | ||
฿ 52,035.87 | CSM VACUUM TUBE/HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 100 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สุญญากาศ | วัสดุ | ยาง | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ความยาว(M) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง