(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางครอบสายไฟ รูปแผ่นดิสก์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันภายในของ ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง เข็ม แรงดึง
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับงานรับน้ำหนักสูงและมี ความแข็งเกร็ง ใน ตามแนวแกน มาก ทำให้สามารถรับ โหลดไฟฟ้า ใน ตามแนวแกน เท่านั้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เหล็กกล้า , ปั๊ม, เครื่องมือกล, การผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลม ฯลฯ
หมายเลข | มิติข้อมูลอ้างอิง mm | ขนาดการติดตั้ง mm | น้ำหนัก กิโลกรัม (อ้างอิง) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน | พร้อม แรงดึง เทนเนอร์ โรเลอร์ทรงกระบอก | การแข่งขันภายใน | การแข่งขันรอบนอก | เอ็บ | เอ๋ | ดา ต่ำสุด | Db สูงสุด | รส สูงสุด | 811 812 893 874 | K811 K812 K893 K874 | WS GS |
81100T2 | K81100T2 | WS81100 | GS81100 | 13.5 | 21.3 | 21 | 14 | 0.3 | 0.0195 | 0.0035 | 0.008 |
81101T2 | K81101T2 | WS81101 | GS81101 | 15.5 | 23.3 | 23 | 16 | 0.3 | 0.022 | 0.004 | 0.009 |
81102T2 | K81102T2 | WS81102 | GS81102 | 17.2 | 25.0 | 25 | 18 | 0.3 | 0.026 | 0.006 | 0.010 |
81103T2 | K81103T2 | WS81103 | GS81103 | 19.2 | 27.0 | 27 | 20 | 0.3 | 0.030 | 0.008 | 0.011 |
81104T2 | K81104T2 | WS81104 | GS81104 | 22.4 | 32.3 | 32 | 23 | 0.3 | 0.040 | 0.012 | 0.014 |
81105T2 | K81105T2 | WS81105 | GS81105 | 27.6 | 38.7 | 39 | 28 | 0.6 | 0.060 | 0.018 | 0.021 |
81106T2 | K81106T2 | WS81106 | GS81106 | 33.1 | 43.9 | 44 | 33 | 0.6 | 0.070 | 0.020 | 0.025 |
81206T2 | K81206T2 | WS81206 | GS81206 | 32.8 | 49.0 | 48 | 33 | 0.6 | 0.140 | 0.050 | 0.045 |
89306 | K89306 | WS89306 | GS89306 | 34.0 | 56.4 | 56 | 34 | 1 | 0.250 | 0.046 | 0.100 |
81107T2 | K81107T2 | WS81107 | GS81107 | 38.0 | 48.9 | 49 | 38 | 0.6 | 0.090 | 0.024 | 0.033 |
81207T2 | K81207T2 | WS81207 | GS81207 | 39.8 | 56.0 | 56 | 41 | 1 | 0.235 | 0.065 | 0.085 |
89307 | K89307 | WS89307 | GS89307 | 40.0 | 64.4 | 64 | 40 | 1 | 0.360 | 0.064 | 0.150 |
81108T2 | K81108T2 | WS81108 | GS81108 | 43.2 | 56.4 | 56 | 44 | 0.6 | 0.135 | 0.035 | 0.044 |
81208T2 | K81208T2 | WS81208 | GS81208 | 43.7 | 62.9 | 63 | 44 | 1 | 0.265 | 0.085 | 0.090 |
89308 | K89308 | WS89308 | GS89308 | 46.0 | 74.4 | 74 | 46 | 1 | 0.520 | 0.100 | 0.210 |
87408 | K87408 | WS87408 | GS87408 | 46 | 87 | 88 | 45 | 1.1 | 0.78 | 0.12 | 0.33 |
81109T2 | K81109T2 | WS81109 | GS81109 | 48.4 | 61.6 | 61 | 49 | 0.6 | 0.150 | 0.040 | 0.055 |
81209T2 | K81209T2 | WS81209 | GS81209 | 48.8 | 68.0 | 68 | 49 | 1 | 0.310 | 0.100 | 0.105 |
89309 | K89309 | WS89309 | GS89309 | 50.9 | 81.3 | 81 | 51 | 1 | 0.670 | 0.140 | 0.270 |
87409 | K87409 | WS87409 | GS87409 | 53 | 96 | 97 | 52 | 1.1 | 1.05 | 0.17 | 0.44 |
81110T2 | K81110T2 | WS81110 | GS81110 | 53.2 | 66.4 | 66 | 54 | 0.6 | 0.165 | 0.045 | 0.060 |
81210T2 | K81210T2 | WS81210 | GS81210 | 53.7 | 73.1 | 73 | 54 | 1 | 0.385 | 0.105 | 0.140 |
89310 | K89310 | WS89310 | GS89310 | 58.0 | 90.4 | 90 | 58 | 1 | 0.940 | 0.180 | 0.380 |
87410 | K87410 | WS87410 | GS87410 | 56 | 106 | 107 | 55 | 1.5 | 1.38 | 0.26 | 0.56 |
81111T2 | K81111T2 | WS81111 | GS81111 | 57.8 | 75.2 | 75 | 58 | 0.6 | 0.250 | 0.060 | 0.095 |
81211T2 | K81211T2 | WS81211 | GS81211 | 60.1 | 83.4 | 83 | 61 | 1 | 0.610 | 0.190 | 0.210 |
89311 | K89311 | WS89311 | GS89311 | 63.9 | 100.3 | 100 | 64 | 1 | 1.270 | 0.240 | 0.520 |
87411 | K87411 | WS87411 | GS87411 | 66 | 116 | 117 | 65 | 1.5 | 1.77 | 0.3 | 0.74 |
ความเร็วใน อัตราเร็วในการหมุน ใน อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต ซึ่งสามารถทำได้ตามสมมติฐานต่อไปนี้
สำหรับ อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาตภายใต้สภาวะการใช้งานที่แตกต่างจากต่อไปนี้ โปรดดูที่ "แค็ตตาล็อก ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกกลิ้งงานละเอียด " หรือ หน้าสัมผัส ผู้ผลิต
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 390.79 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 62 | 5.25 | 54500 | 4900 | ||
฿ 424.65 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 40 | 68 | 5 | 74500 | 4400 | ||
฿ 444.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 45 | 73 | 5.5 | 82000 | 4100 | ||
฿ 493.44 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 50 | 78 | 6.5 | 85000 | 3800 | ||
฿ 604.40 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 90 | 7 | 121000 | 3300 | ||
฿ 640.58 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 95 | 7.5 | 126000 | 3100 | ||
฿ 621.09 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 65 | 100 | 8 | 130000 | 2900 | ||
฿ 751.54 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 70 | 105 | 8 | 134000 | 2700 | ||
฿ 809.43 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 75 | 110 | 8 | 138000 | 2600 | ||
฿ 1,024.11 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 115 | 8.5 | 143000 | 2500 | ||
฿ 1,308.76 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 85 | 125 | 9.5 | 169000 | 2300 | ||
฿ 1,446.25 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | 135 | 10.5 | 213000 | 2100 | ||
฿ 1,697.12 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 100 | 150 | 11.5 | 243000 | 1900 | ||
฿ 1,909.40 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 110 | 160 | 11.5 | 258000 | 1800 | ||
฿ 2,251.92 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 120 | 170 | 12 | 264000 | 1700 | ||
฿ 3,745.07 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 140 | 200 | 13.5 | 370000 | 1,400 | ||
฿ 703.30 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 40 | 78 | 7.5 | 85000 | 4000 | ||
฿ 870.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 85 | 8.25 | 102000 | 3600 | ||
฿ 828.73 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 50 | 95 | 9.5 | 125000 | 3200 | ||
฿ 1,069.95 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 55 | 105 | 10.5 | 158000 | 2900 | ||
฿ 1,200.21 ฿ 689.52 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 110 | 10.5 | 162000 | 2700 | ||
฿ 1,332.88 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 65 | 115 | 10.5 | 167000 | 2600 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 70 | 125 | 12 | 205,000 | 2400 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 135 | 12.5 | 239000 | 2200 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 140 | 12.5 | 246000 | 2100 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 85 | 150 | 13.5 | 281000 | 2,000 | ||
฿ 2,876.69 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 155 | 13.5 | 289000 | 1900 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 100 | 170 | 14.5 | 335,000 | 1,700 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 190 | 16.5 | 264000 | 1600 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | แรงดึง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ไม่ |
สารหล่อลื่น | NA | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | NA | สัญลักษณ์ รูปแบบ | WS |
สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | NA | สเปค | มาตรฐาน | ซีล โล่กำบัง | NA |
สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง