(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน กันรุนแบบแถวเดี่ยว สองแถว สามแถว และสี่แถว รวมทั้งชุดค่าผสม
[คุณสมบัติ]
· สามารถรับโหลด ตามแนวแกน เท่านั้น
· ความแข็งเกร็ง ใน ตามแนวแกน ขนาดใหญ่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีโหลดสูง
[การใช้งาน]
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ เหล็กกล้า ปั๊ม เครื่องมือกล การผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย ลม ฯลฯ
ประเภท NKX (แบบเปิด)
NKX / Z ประเภท (พร้อมฝาครอบ)
การติด ดรออิ้งบอกขนาด
รุ่น | รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์ | ง่ายต่อการจัดการ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|
NKX | ตลับลูกปืนเรเดียล: เข็ม ร์ เหล็กกล้า ชนิดลูกกลิ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง: รีเทนเนอร์ เรซิ่น แบบลูกกลม ฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง: ไม่มี แผ่นเพลท แรงดึง: แยกประเภท | △ แรงดึง แผ่นเพลท แยกประเภท ไม่มีฝาครอบ ป้องกันฝุ่นละออง | ตลับลูกปืนกัน แรงดึง แบบ ตลับลูกปืน/รองลื่น ทำให้ รองรับการใช้งาน กับการใช้งานที่มีโหลด ตามแนวแกน เบาและการหมุนด้วยความเร็วสูง |
NKX··Z | ตลับลูกปืนเรเดียล: เข็ม ร์ เหล็กกล้า ชนิดลูกกลิ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น แรงดึง: ประเภทบอล รีเทนเนอร์ เรซิ่น ฝาปิด ป้องกันฝุ่นละออง: มีจำหน่าย แผ่นเพลท แรงดึง: ไม่แยก,แบบรวม | ○ แบบรวม แผ่นเพลท แรงดึง ติดตั้งฝาครอบ ป้องกันฝุ่นละออง | เป็นชนิดติดตั้งฝาครอบ ป้องกันฝุ่นละออง ของ ตลับลูกปืน/รองลื่น กัน แรงดึง NKX ฝาครอบ ป้องกันฝุ่นละออง ยังช่วยให้ แผ่นเพลท กัน แรงดึง แบบรวม อยู่ด้วย ทำให้ง่ายต่อการ มือจับ |
ความเร็วใน อัตราเร็วในการหมุน ใน อัตราเร็วในการหมุน ที่อนุญาต ซึ่งสามารถทำได้ตามสมมติฐานต่อไปนี้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | ประเภทรีเทนเนอร์ | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | สารหล่อลื่น | สัญลักษณ์ รูปแบบ | สเปค | ซีล โล่กำบัง | สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 937.28 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 5450 | N/A | NKX | ประเภทเปิด | N/A | ไม่มี | 9500 | ||
฿ 816.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 19 | 23 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 5450 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 9500 | ||
฿ 1,028.32 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 19 | 23 | ไม่ | 5450 | NA | NA | มีฝาปิด | NA | NA | 9500 | ||
฿ 991.25 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 21 | 23 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 6000 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 9200 | ||
฿ 930.88 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 21 | 23 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 6000 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 8800 | ||
฿ 884.70 ฿ 531.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 8250 | N/A | NKX | ประเภทเปิด | N/A | ไม่มี | 8800 | ||
฿ 838.33 ฿ 543.99 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 24 | 23 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 8250 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 8500 | ||
฿ 1,080.92 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 17 | 26 | 25 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 10400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 8500 | ||
฿ 1,105.88 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 17 | 26 | 25 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 10400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 7500 | ||
฿ 1,204.42 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 30 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 16400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 7500 | ||
฿ 771.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 20 | 30 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 16400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 6500 | ||
฿ 1,470.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 37 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 14200 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 6500 | ||
฿ 1,446.94 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | 37 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 14200 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 6200 | ||
฿ 1,611.39 ฿ 839.53 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 42 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 22300 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 6200 | ||
฿ 1,291.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 30 | 42 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 22300 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 5600 | ||
฿ 1,851.27 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 35 | 47 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 20000 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 5600 | ||
฿ 2,153.99 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 47 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 20000 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 5000 | ||
฿ 2,231.24 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | 52 | 32 | ไม่ | 25900 | NA | NA | ประเภทเปิด | NA | NA | 5000 | ||
฿ 2,578.16 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | 52 | 32 | ไม่ | 25900 | NA | NA | มีฝาปิด | NA | NA | 4600 | ||
฿ 1,770.00 ฿ 1,435.82 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 58 | 32 | ไม่ | 27600 | NA | NA | ประเภทเปิด | NA | NA | 4600 | ||
฿ 1,815.00 ฿ 1,748.03 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 58 | 32 | ไม่ | 27600 | NA | NA | มีฝาปิด | NA | NA | 4500 | ||
฿ 3,128.49 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | 62 | 35 | ไม่ | 27900 | NA | NA | ประเภทเปิด | NA | NA | 4500 | ||
฿ 3,660.09 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 35 | ไม่ | 27900 | NA | NA | มีฝาปิด | NA | NA | 4500 | ||
฿ 3,854.12 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 72 | 40 | ไม่ | 29800 | NA | NA | ประเภทเปิด | NA | NA | 3700 | ||
฿ 3,895.62 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 60 | 72 | 40 | ไม่ | 29800 | NA | NA | มีฝาปิด | NA | NA | 3700 | ||
฿ 3,083.33 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 70 | 85 | 40 | ไม่ | 36500 | NA | NA | ประเภทเปิด | NA | NA | 3400 | ||
฿ 1,316.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 | 24 | 23 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 8250 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 11000 | ||
฿ 879.03 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 | 24 | 23 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 8250 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 11000 | ||
฿ 1,291.05 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 17 | 26 | 25 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 10400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 10000 | |
฿ 1,670.72 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 17 | 26 | 25 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 10400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 10000 | ||
฿ 1,645.98 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | 30 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 16400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 8500 | ||
฿ 2,118.87 ฿ 1,163.26 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 30 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 16400 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 8500 | ||
฿ 1,986.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 37 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 14200 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 7000 | ||
฿ 2,311.52 ฿ 1,277.81 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 37 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 14200 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 7000 | ||
฿ 2,014.86 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 30 | 42 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 22300 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 6000 | |
฿ 2,752.15 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | 42 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 22300 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 6000 | ||
฿ 2,281.53 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | - | 35 | 47 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 20000 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 5500 | |
฿ 2,627.10 ฿ 1,783.54 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 35 | 47 | 30 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 20000 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 5500 | ||
฿ 3,359.12 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | 52 | 32 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 25900 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 4800 | ||
฿ 3,913.93 ฿ 2,145.62 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 52 | 32 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 25900 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 4800 | ||
฿ 3,865.68 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 45 | 58 | 32 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 27600 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 4400 | ||
฿ 4,618.45 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 45 | 58 | 32 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 27600 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 4400 | ||
฿ 3,379.77 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 50 | 62 | 35 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 27900 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | ประเภทเปิด | NA | NA | 4000 | ||
฿ 2,747.73 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 50 | 62 | 35 | ยึดด้วยเรซิ่นขึ้นรูป | 27900 | NA | T2: พิกัดความเผื่อของตลับลูกปืนคือ E12 | มีฝาปิด | NA | NA | 4000 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ เข็ม | ทิศทางการโหลด | แรงดึง | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | NA |
สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง