(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ประกอบด้วย ลูกกลิ้ง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น และตัวยึด แรงดึง ซึ่ง ลูกกลิ้ง รูปเข็มหรือทรงกระบอกถูกติดตั้งในแนวรัศมี และรับ โหลดไฟฟ้า ในแนว ตามแนวแกน ทิศทางเดียว
· เพลา และ ตัวเสื้อ ยังสามารถใช้เป็น รางครอบสายไฟ ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ซึ่งทำให้โครงสร้าง การออกแบบ มีรูป ชนิด Low Profile น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน ประเภทนี้ไม่สามารถทำการเคลื่อนที่ การรีด อย่างสมบูรณ์แบบในทางทฤษฎี และจะเกิดการลื่นไถลบน พื้นผิว รางครอบสายไฟ อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานจริงและสามารถหมุนด้วยความเร็วที่ค่อนข้างสูงได้
แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิด GS (เผ่าพันธุ์ภายนอก)
รหัสสินค้า | ขนาดหลัก (มม.) | การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน พิกัดโหลด (N) | พื้นฐานคงที่ พิกัดโหลด (N) | การเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน พิกัดโหลด (kgf) | พื้นฐานคงที่ พิกัดโหลด (kgf) | ความเร็วในการหมุนที่อนุญาต (มิน⁻¹) | น้ำหนัก (อ้างอิง) (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 (+0.2 ถึง +0.5) | B H11 | อาร์เอสนาที^* | Ca | โคอา | Ca | โคอา | จาระบี การหล่อลื่น | น้ำมัน _ | ||
GS81206 | 52 | 32 | 4.25 | 0.6 | 53,000 | 129,000 | 5,450 | 13,100 | 1,500 | 6,000 | 0.045 |
GS81207 | 62 | 37 | 5.25 | 1 | 54,500 | 139,000 | 5,550 | 14,200 | 1,200 | 4,900 | 0.085 |
GS81208 | 68 | 42 | 5 | 1 | 74,500 | 190,000 | 7,600 | 19,400 | 1,100 | 4,400 | 0.090 |
GS81209 | 73 | 47 | 5.5 | 1 | 82,000 | 222,000 | 8,400 | 22,600 | 1,000 | 4,100 | 0.105 |
GS89309 | 85 | 47 | 8.25 | 1 | 102,000 | 345,000 | 10,400 | 35,000 | 900 | 3,600 | 0.270 |
GS81210 | 78 | 52 | 6.5 | 1 | 85,000 | 238,000 | 8,650 | 24,200 | 950 | 3,800 | 0.140 |
GS81211 | 90 | 57 | 7 | 1 | 121,000 | 340,000 | 12,400 | 34,500 | 830 | 3,300 | 0.210 |
GS81212 | 95 | 62 | 7.5 | 1 | 126,000 | 365,000 | 12,800 | 37,000 | 780 | 3,100 | 0.230 |
GS81213 | 100 | 67 | 8 | 1 | 130,000 | 385,000 | 13,300 | 39,500 | 730 | 2,900 | 0.280 |
GS81214 | 105 | 72 | 8 | 1 | 134,000 | 410,000 | 13,700 | 42,000 | 680 | 2,700 | 0.295 |
GS89314 | 125 | 72 | 12 | 1.1 | 205,000 | 790,000 | 20,900 | 81,000 | 600 | 2,400 | 0.800 |
GS81215 | 110 | 77 | 8 | 1 | 138,000 | 435,000 | 14,100 | 44,500 | 650 | 2,600 | 0.310 |
GS81216 | 115 | 82 | 8.5 | 1 | 143,000 | 460,000 | 14,500 | 47,000 | 630 | 2,500 | 0.350 |
GS81217 | 125 | 88 | 9.5 | 1 | 169,000 | 550,000 | 17,200 | 56,500 | 580 | 2,300 | 0.490 |
GS81218 | 135 | 93 | 10.5 | 1.1 | 213,000 | 680,000 | 21,700 | 69,500 | 530 | 2,100 | 0.640 |
GS89318 | 155 | 93 | 13.5 | 1.5 | 289,000 | 1,160,000 | 29,500 | 118,000 | 480 | 1,900 | 1.330 |
GS81220 | 150 | 103 | 11.5 | 1.1 | 243,000 | 795,000 | 24,800 | 81,000 | 480 | 1,900 | 0.810 |
GS81222 | 160 | 113 | 11.5 | 1.1 | 258,000 | 885,000 | 26,400 | 90,000 | 450 | 1,800 | 0.880 |
GS81224 | 170 | 123 | 12 | 1.1 | 264,000 | 930,000 | 26,900 | 94,500 | 430 | 1,700 | 0.980 |
GS81228 | 200 | 143 | 13.5 | 1.5 | 370,000 | 1,280,000 | 38,000 | 130,000 | 350 | 1,400 | 1.690 |
*) นี่คือ มิติ การทําแชมเฟอร์ ลบมุม r
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | เครื่องวัดความถี่ ปฏิวัติ (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.09 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 52 | 4.25 | 53000 | 129000 | 6000 | ||
฿ 390.79 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 35 | 62 | 5.25 | 54500 | 139000 | 4900 | ||
฿ 453.33 ฿ 260.71 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 73 | 5.5 | 82000 | 222000 | 4100 | ||
฿ 493.44 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 50 | 78 | 6.5 | 85000 | 238000 | 3800 | ||
฿ 604.40 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 55 | 90 | 7 | 121000 | 340000 | 3300 | ||
฿ 640.58 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 60 | 95 | 7.5 | 126000 | 365000 | 3100 | ||
฿ 717.77 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 65 | 100 | 8 | 130000 | 385000 | 2900 | ||
฿ 751.54 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 70 | 105 | 8 | 134000 | 410000 | 2700 | ||
฿ 809.43 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 75 | 110 | 8 | 138000 | 435000 | 2600 | ||
฿ 1,024.11 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 80 | 115 | 8.5 | 143000 | 460000 | 2500 | ||
฿ 1,308.76 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 85 | 125 | 9.5 | 169000 | 550000 | 2300 | ||
฿ 1,446.25 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 90 | 135 | 10.5 | 213000 | 680000 | 2100 | ||
฿ 1,697.12 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 100 | 150 | 11.5 | 243000 | 795000 | 1900 | ||
฿ 1,747.85 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 110 | 160 | 11.5 | 258000 | 885000 | 1800 | ||
฿ 2,251.92 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 120 | 170 | 12 | 264000 | 930000 | 1700 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 130 | 190 | 13 | 360000 | 1210000 | 1500 | ||
฿ 3,745.07 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 140 | 200 | 13.5 | 370000 | 1280000 | 1400 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 60 | 6.25 | 54000 | 166000 | 5000 | ||
฿ 870.67 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 45 | 85 | 8.25 | 102000 | 345000 | 3600 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 95 | 9.5 | 125000 | 445000 | 3200 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 55 | 105 | 10.5 | 158000 | 570000 | 2900 | ||
฿ 1,200.21 ฿ 766.09 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 110 | 10.5 | 162000 | 600000 | 2700 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 65 | 115 | 10.5 | 167000 | 635000 | 2600 | ||
฿ 1,400.42 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 70 | 125 | 12 | 205000 | 790000 | 2400 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 75 | 135 | 12.5 | 239000 | 920000 | 2200 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 80 | 140 | 12.5 | 246000 | 970000 | 2100 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 85 | 150 | 13.5 | 281000 | 1100000 | 2000 | ||
฿ 2,876.69 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 90 | 155 | 13.5 | 289000 | 1160000 | 1900 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 100 | 170 | 14.5 | 335000 | 1370000 | 1700 | ||
฿ 100.00 | THRUST NEEDLE ROLLER BEARINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 110 | 190 | 16.5 | 430000 | 1770000 | 1600 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | โรเลอร์ ทรงกระบอก | ทิศทางการโหลด | ตลับลูกปืนเรเดียล | วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | สเปค/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
วัสดุในส่วนที่หมุน | เหล็กกล้า | ประเภท วงแหวนนอก | แบน | ประเภทรีเทนเนอร์ | ไม่ |
สารหล่อลื่น | NA | สัญลักษณ์การกวาดล้างภายใน | NA | สัญลักษณ์ รูปแบบ | NA |
สัญลักษณ์ตัว โฮลเดอร์ | NA | สเปค | มาตรฐาน | ซีล โล่กำบัง | NA |
สัญลักษณ์ของ รูปทรง แหวน ตลับลูกปืน/รองลื่น | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง