(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขณะนี้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากจากแบรนด์อพยพที่มั่นใจและเชื่อถือได้มีวางจำหน่ายแล้วสำหรับการอพยพอย่ามองไปไกลกว่า MISUMI มิ
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด โซ่ เกรด สูงสุด รองรับการใช้งาน กับ ระบบ cefix®
·รองรับอุณหภูมิที่ต่ำมากถึงสูงมากตลอดจนความดันและเครื่องดูดฝุ่นพิเศษนอกจากนี้ยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทุกประเภทรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีรังสีและที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก เป็นต้น
·ทุกประเภท อุปกรณ์รองรับท่อ อุณหภูมิที่ต่ำมาก
·เหมาะสำหรับการอบที่อุณหภูมิสูงถึง 450 ° C
·สภาพแวดล้อมการแผ่รังสีที่เหมาะสม
·ทำงานที่เครื่องดูดฝุ่นสูงพิเศษได้ถึง 10-9pa หน่วย
·รองรับแรงดันสูงถึง 30 mpa
· ไม่เป็นแม่เหล็ก (ประเภท สเตนเลส )
·สำหรับงานอาหารและเครื่องดื่ม (ประเภท สเตนเลส )
·รองรับอุณหภูมิต่ำเป็นพิเศษ
·เหมาะสำหรับการอบที่อุณหภูมิสูงถึง 450 ° C
·ทำงานที่เครื่องดูดฝุ่นสูงพิเศษได้ถึง 10-9pa หน่วย
·รองรับแรงดันสูงถึง 10 mpa
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฯลฯ
ชนิด | แคลมป์ยึด | ชนิดแคลมป์ | โซ่ | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ แคลมป์ยึด | สเตนเลส | มิติ L(มิลลิเมตร) | 152 | ขนาด N(มิลลิเมตร) | 105 |
จำนวน ลิงค์ข้อต่อ | 5 | ช่วงอุณหภูมิ | -270 ℃ถึง + 450 ℃ | แรงบิดขันแน่น ( ซีล อะลูมิเนียม )(นิวตันเมตร) | 4.5 |
แรงบิดขันแน่น ( ซีล ทองแดง ปราศจากออกซิเจน)(นิวตันเมตร) | 8.5 | แรงบิดขันแน่น ( ซีล นิกเกิล )(นิวตันเมตร) | 14 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 30.050005.151.450 ในชุด แคลมป์ยึด โซ่ ชนิดพรีเมียม ( รองรับการใช้งาน cefix®)NW16-63
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง