(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI นำเสนอแบรนด์ Evac ที่มั่นใจและเชื่อถือได้มากมาย
[คุณสมบัติ]
· ซีล อีลาสโตเมอร์ สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ NW80-NS250
·การกำหนดค่า มาตรฐาน มีเฉพาะ แหวน ตรงกลางด้านใน แต่มี วงแหวนนอก เป็นอุปกรณ์เสริม
·วงแหวนด้านในทำจากอลูมิเนียมสแตนเลส (SUS316L) หรือฟลูออโรโพลีเมอร์
· Kalrez® โอริง: อุณหภูมิทนได้ถึง 315 ℃
· Evac Viton® โอริง: อุณหภูมิทนได้ถึง 200 ℃
·สามารถใช้ สุญญากาศ สูงถึง 10-7 Pa
·ตัว แคลมป์ยึด แหวน ด้านในยังป้องกัน แรงบิด มากเกินไป
·การกำหนดมาตรฐานของ แหวน ไกด์ ฟลูออโรโพลิเมอร์ และชนิด โอริง FEP สำหรับ การ ใช้งานที่ทนต่อ การกัดกร่อน สูง
· โอริง FEP ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิระหว่าง -50 ° C ถึง 200 ° C
·ใช้ วงแหวนนอก เสริมสำหรับการใช้งาน ความดัน สูง
ชนิด | แหวนตรงกลาง | ประเภท แหวน กลาง | ขอบ ซีล | ขนาด หน้าแปลน ใช้งานได้ (ขนาดเกลียว) | 20/25 |
---|---|---|---|---|---|
แหวน (แหวน) วัสดุ | อะลูมิเนียม | ช่วงอุณหภูมิ | -270 ℃ถึง + 150 ℃ | มิติ ก(มิลลิเมตร) | 40 |
มิติ J(มิลลิเมตร) | 33 | มิติ C1(มิลลิเมตร) | 32 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 34.025001.142.125-AZ ในชุด ซีล อะลูมิเนียม NW16-63
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง